01360000
Wöhner
System 60Classic
Connection technology and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/connection_technology_and_covers/set_of_phase_separators_3pole.prj},{NB=01360},{BOM=01360000},{ARTNR=01360},{BUSB=},{POF=},{TYPE=P620-L},{QNT=1},{W=105},{H=195},{D=125},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01360.html },{AAO676=01360},{TC=P620-L},{EAN=4021267013608},{CTN=85472000},{MASS=0,172},{DESCRIPTION_LONG=Set of phase separators for UL installation, 3-pole, for longitudinal connecting terminals 01990, 01823, 01827, 105 mm},{DESCRIPTION_SHORT=Set of phase separators for UL installation, 3-pole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Set of phase separators for UL installation, 3-pole
Bill of material
01360000
Part number
01360
01360
Type number
P620-L
Pack size
1
Width
105
105
mm
Height
195
mm
Depth
125
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01360
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85472000
Description long:
Set of phase separators for UL installation, 3-pole, for longitudinal connecting terminals 01990, 01823, 01827, 105 mm
Description short:
Set of phase separators for UL installation, 3-pole
Type Code:
P620-L
Physical Properties:
Mass:
0.172
kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):