Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
UL-Trennstegeset, 3-polig
Stückliste
01360000
Artikelnummer
Typ Nummer
P620-L
Verpackungseinheit
1
Breite
mm
Höhe
195 mm
Tiefe
125 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01360
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85472000
Description long: UL-Trennstegeset, 3-polig, für Längsverbinder 01990, 01823, 01827, 105 mm
Description short: UL-Trennstegeset, 3-polig
Typenschlüssel: P620-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.172 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):