피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
01587000
Wöhner
System 60Classic
Connection technology and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/connection_technology_and_covers/busbar_connectors_across.prj},{NB=01587},{SYSTEM185=1},{BOM=01587000},{ARTNR=01587},{BUSB=},{POF=},{TYPE=},{QNT=10},{W=50},{H=55},{D=25},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{AAO677=},{MANUFACTURER_URL=},{AAQ326=},{AAO676=},{EAN=},{CTN=},{MASS=},{DESCRIPTION_LONG=},{DESCRIPTION_SHORT=},{AAD247=},{AAT080=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbar connectors, across
Bill of material
01587000
Part number
01587
01587
Pack size
10
10
Width
50
50
mm
Height
55
55
mm
Depth
25
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar coupler:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01587
ETIM 8.0
Busbar coupler: