01249000
Wöhner
System 60Classic
Busbar supports, busbars and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/busbar_supp_and_covers/special_profile_busbars_720.prj},{NB=01249},{BOM=01249000},{ARTNR=01249},{BUSB=},{POF=},{TYPE=H720-L},{QNT=1},{W=2400},{H=30},{D=40},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{RENDER=hellbraun_25_11_2020},{VER=2},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01249.html },{AAO676=01249},{TC=H720-L},{EAN=4021267012496},{CTN=74071000},{MASS=15,560},{DESCRIPTION_LONG=double-T section busbar 720 mm², length 2.40 m, plain},{DESCRIPTION_SHORT=double-T section busbar 720 mm²},{AAB597=0},{AAC198=0},{AAF726=1600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special profile busbars 720 mm²
Bill of material
01249000
Part number
01249
01249
Type number
H720-L
Pack size
1
Width
2400
2400
mm
Height
30
mm
Depth
40
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01249
Object Properties:
Customs Tariff Number:
74071000
Description long:
double-T section busbar 720 mm², length 2.40 m, plain
Description short:
double-T section busbar 720 mm²
Type Code:
H720-L
Physical Properties:
Mass:
15.56
kg
ETIM 8.0
Busbar:
eclass
27-37-03-03 - Busbar (low-voltage switching technology):