01370000
Wöhner
System 30Compact, 5-pole
Connection technology and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_30_c_5pole/connection_technology_and_covers/connection_modules_120_asmtab.prj},{NB=01370},{SYSTEM185=1},{BOM=01370000},{ARTNR=01370},{BUSB=12 x 5, 10},{POF=CRITO®30Compact},{TYPE=M120-L},{QNT=1},{W=90},{H=160},{D=80},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{PPATH=parts/connection_modules_120_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01370.html },{AAO676=01370},{TC=M120-L},{EAN=4021267013707},{CTN=85369010},{MASS=0,600},{AAU731=CRITO®30Compact},{DESCRIPTION_LONG=connection set, 3-pole L1 + L2 + L3, 10 - 120 mm²},{DESCRIPTION_SHORT=connection set, 3-pole L1 + L2 + L3},{AAB507=90},{AAB821=250},{AAB882=12},{AAB883=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Connection modules up to 120 mm²
Bill of material
01370000
Part number
01370
01370
For busbars
12 x 5, 10
Product family
CRITO®30Compact
Type number
M120-L
M120-L
Pack size
1
Width
90
90
mm
Height
160
mm
Depth
80
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01370
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85369010
Description long:
connection set, 3-pole L1 + L2 + L3, 10 - 120 mm²
Description short:
connection set, 3-pole L1 + L2 + L3
Type Code:
M120-L
Physical Properties:
Mass:
0.6
kg
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: