36104000B
Wöhner
System 30Compact, 3-pole
Electronic components
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_30_c_3pole/electronic_components/hybrid_motor_starters_motus_asmtab.prj},{NB=36104},{BOM=36104000B},{ARTNR=36104},{BUSB=12 x 5, 10},{POF=MOTUS®30Compact},{TYPE=36110.1},{QNT=1},{W=22.5},{H=160},{D=156.0},{CONCA=Screw clamp connection},{SCR=},{IPR=IP20},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=parts/hybrid_motor_starters_motus_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Hybrid motor starters MOTUS
Bill of material
36104000B
Part number
36104
36104
For busbars
12 x 5, 10
Product family
MOTUS®30Compact
Type number
36110.1
36110.1
Pack size
1
Width
22.5
mm
Height
160
mm
Depth
156.0
156.0
mm
Connection category
Screw clamp connection
IP rating
IP20
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Motor starter/Motor starter combination:
CNS
Object Properties:
Order Number:
36104
ETIM 8.0
Motor starter/Motor starter combination: