Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminals up to 150 mm² (300 MCM)
Bill of material
01135000
Part number
01135
For busbars
12, 15, 20 x 5, 10
Type number
515-L
Pack size
6
Width
28 mm
Height
34 mm
Depth
69 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01135
ETIM 8.0
Busbar terminal: