01255000
Wöhner
Accessories
Flexible copper busbars
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/accessories/flexible_copper_busbars/flexible_copper_busbars_plain.prj},{NB=01255},{SYSTEM185=0},{SYSTEM30=0},{BOM=01255000},{ARTNR=01255},{POF=},{TYPE=6x24x1},{QNT=1},{W=28},{H=10},{D=2000},{SCR=},{IPR=},{SEARCH=},{IODD=},{LINK=Product link},{LINKVISZN=0},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01255.html},{AAO676=01255},{TC=6x24x1},{EAN=4021267012557},{CTN=85446010},{MASS=2.7},{DESCRIPTION_LONG=flexible copper busbar, plain, insulated, 6x 24 x 1, 547 A, length 2 m},{DESCRIPTION_SHORT=flexible copper busbar, plain, insulated},{AAB460=547},{AAB597=Yes},{AAC198=No},{AAU732=copper busbar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Flexible copper busbars, plain
Bill of material
01255000
Part number
01255
01255
Type number
6x24x1
6x24x1
Pack size
1
Width
28
28
mm
Height
10
10
mm
Depth
2000
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01255
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85446010
Description long:
flexible copper busbar, plain, insulated, 6x 24 x 1, 547 A, length 2 m
Description short:
flexible copper busbar, plain, insulated
Type Code:
6x24x1
Physical Properties:
Mass:
2.7
kg
ETIM 8.0
Busbar:
Electro Quality
Basic:
eclass
27-37-03-03 - Busbar (low-voltage switching technology):
product article number of manufacturer:
01255
Manufacturer name:
Wöhner
address of additional link:
www.woehner.de/de/produkte/01255.html