Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 25
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Lamellierte Kupferschienen, blank
Stückliste
01255000
Artikelnummer
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
2000 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschiene:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01255
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85446010
Description long: Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert, 6x 24 x 1, 547 A, 2 m lang
Description short: Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert
Typenschlüssel: 6x24x1
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.7 kg
ETIM 8.0
Sammelschiene:
Electro Quality
Standard:
eclass
27-37-03-03 - Sammelschiene (NS-Schalttechnik):
Herstellerartikelnummer: 01255
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/01255.html