36256000A
Wöhner
System 30Compact, 3-pole
Electronic components
Powered by
CAD模型選擇
{woehner/sys_30_c_3pole/electronic_components/electronic_motor_starters_motus_asmtab.prj},{NB=36256},{BOM=36256000A},{ARTNR=36256},{BUSB=},{POF=MOTUS®C14 30Compact Connect Plus},{TYPE=MOTUS C14-2,6-C+},{QNT=1},{W=22.5},{H=160},{D=132},{CONCA=Screw clamp connection},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=DAT_ART_IODD_MOTUSC14CPl-2-6A-IODD_IN},{PPATH=parts/electronic_motor_starters_motus_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Electronic motor starters MOTUS C14
Bill of material
36256000A
Part number
36256
36256
Product family
MOTUS®C14 30Compact Connect Plus
Type number
MOTUS C14-2,6-C+
MOTUS C14-2,6-C+
Pack size
1
Width
22.5
mm
Height
160
mm
Depth
132
mm
Connection category
Screw clamp connection
Link
Product link
相應設備
No related equipment available
生成预览
生成CAD模型
詢價請求
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處
分類
CNS
Object Properties:
Order Number:
36256