01357000
Wöhner
System 60Classic
Busbar supports, busbars and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/busbar_supp_and_covers/4_pole_busbar_asmtab.prj},{NB=01357},{SCREW=016022},{BOM=01357000},{ARTNR=01357},{BUSB=12, 20, 30 x 5, 10},{POF=},{TYPE=S62015-L},{QNT=10},{W=21},{H=272},{D=51},{C=MIN},{DD=},{E=},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=parts/4_pole_busbar_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01357.html },{AAO676=01357},{TC=S62015-L},{EAN=4021267013578},{CTN=85469010},{MASS=0,197},{DESCRIPTION_LONG=universal busbar support UL, 4-pole, with internal screw holes},{DESCRIPTION_SHORT=universal busbar support UL},{BAF016=21},{AAD247=10},{AAT080=4},{BAH005=800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
4-pole busbar supports
Bill of material
01357000
Part number
01357
01357
For busbars
12, 20, 30 x 5, 10
12, 20, 30 x 5, 10
Type number
S62015-L
S62015-L
Pack size
10
Width
21
21
mm
Height
272
272
mm
Depth
51
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01357
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85469010
Description long:
universal busbar support UL, 4-pole, with internal screw holes
Description short:
universal busbar support UL
Type Code:
S62015-L
Physical Properties:
Mass:
0.197
kg
ETIM 8.0
Busbar support:
eclass
27-40-06-07 - Busbar carrier: