Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
4-pole busbar supports
Bill of material
01357000
Part number
For busbars
Type number
Pack size
10
Width
mm
Height
mm
Depth
51 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01357
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85469010
Description long: universal busbar support UL, 4-pole, with internal screw holes
Description short: universal busbar support UL
Type Code: S62015-L
Physical Properties:
Mass: 0.197 kg
ETIM 8.0
Busbar support:
eclass
27-40-06-07 - Busbar carrier: