Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
4-pole busbar supports
Bill of material
01357000
Part number
For busbars
Type number
Pack size
10
Width
mm
Height
mm
Depth
51 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01357
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85469010
Description long: universal busbar support UL, 4-pole, with internal screw holes
Description short: universal busbar support UL
Type Code: S62015-L
Physical Properties:
Mass: 0.197 kg
ETIM 8.0
Busbar support:
eclass
27-40-06-07 - Busbar carrier: