Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
33800 - NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
Stückliste
33800000A
Artikelnummer
33800
Beschreibung
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
Beschreibung lang
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Rahmenklemme, Anschluss oben oder unten
Produktfamilie
QUADRON®CrossBoard
Typ Nummer
QU-NH000
Verpackungseinheit
1
Breite
49.5 mm
Höhe
175 mm
Tiefe
96 mm
Gewicht
0.415 kg
Bemessungsstrom (IEC)
125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC
690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC
440 V
Max. Verlustleistung
10.5 W
Anschlussart
Rahmenklemme
Min. zulässiger Querschnitt
2.5 mm2
Max. zulässiger Querschnitt
50 mm2
EAN
4021267338008
Link Produktbeschreibung
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
Electro Quality
Zertifiziert:
ETIM 7.0
Sicherungslasttrennschalter:
Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A
Polzahl: 3
Schutzart (IP), frontseitig: IP30
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH000
Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 10.5 W
Geeignet für Sammelschienenaufbau: Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V
ETIM 8.0
Sicherungslasttrennschalter:
Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A
Polzahl: 3
Schutzart (IP), frontseitig: IP30
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH000
Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 10.5 W
Geeignet für Sammelschienenaufbau: Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
GTIN-Code: 4021267338008
Bestellnummer: 33800
Mengeneinheit: 1
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Rahmenklemme, Anschluss oben oder unten
Description short: NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
Typenschlüssel: QU-NH000
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.415 kg
Physikalische Eigenschaften:
Elektro angereichert:
eclass
27-14-21-08 - NH-Sicherungslasttrenner:
Abisolierlänge: 15 mm
Herstellerartikelnummer: 33800
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/33800.html