Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
160 A
Stückliste
33541000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic Speed
Typ Nummer
QCS-160
Verpackungseinheit
1
Breite
106 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Lasttrennschalter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33541
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85365080
Description long: Lasttrennschalter 3-polig, Rahmenklemme, Anschluss oben, 160 A
Description short: Lasttrennschalter 3-polig
Typenschlüssel: QCS-160
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.16 kg
ETIM 8.0
Lasttrennschalter:
eclass
27-37-14-03 - Lasttrennschalter:
max. Bemessungsbetriebsstrom: 160 A
Bemessungsstrom: 160 A
Herstellerartikelnummer: 33541
Herstellername: Wöhner
zusätzlicher Online-Verweis: www.woehner.de/de/produkte/33541.html
Bemessungsspannung: 690 V